Vi presenterer Accent D65-familien
Oppgrader belysningsløsningen din i dag med Accent Semi-Recessed D65, og opplev forskjellen som overlegen kvalitet, allsidighet og bærekraft kan utgjøre.








Å sette søkelyset på det som virkelig betyr noe

Oppgrader belysningsløsningen din i dag med Accent Semi-Recessed D65, og opplev forskjellen som overlegen kvalitet, allsidighet og bærekraft kan utgjøre.

Accent Semi-Recessed D65 er den perfekte belysningsløsningen for alle som er ute etter energieffektiv, allsidig og bærekraftig belysning. Denne innovative projektoren er designet med den nyeste LED-teknologien og gir uovertruffen lysstyrke og klarhet, noe som gjør den til det perfekte valget for et bredt spekter av bruksområder, inkludert motebutikker, serveringssteder og boliger.
Accent Semi-Recessed D65 har en rekke forskjellige lysvinkler og fargetemperaturer å velge mellom, og gir dermed en enestående allsidighet. Den har også forskjellige utskjæringsstørrelser, noe som gjør den ideell for renoveringsprosjekter. Den elegante og moderne designen integreres sømløst i ethvert miljø, mens den slitesterke konstruksjonen sikrer langvarig ytelse.
Accent Semi-Recessed D65 er laget av minst 65 % resirkulerte eller biosirkulære materialer, og med en kjøleribbe laget av 85 % resirkulert aluminium, er Accent Semi-Recessed D65 en svært bærekraftig belysningsløsning. Den sirkulære designen gjør at den kan oppgraderes, gjenbrukes, vedlikeholdes og resirkuleres, noe som sikrer at den vil vare i mange år fremover.
Oppgrader belysningsløsningen din i dag med Accent Semi-Recessed D65, og opplev forskjellen som overlegen kvalitet, allsidighet og bærekraft kan utgjøre.
IP20 / IK02Elektrisk klasse II
10°C to 35°C
CE, RoHS
650°C
5 år


Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)

PSU (Non dimming)
LED-modul
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)
CRI 80 SDCM<2
CRI 90 SDCM<2
100 000 timer* til L80 ved 25 °C T
*Se spesifikasjonsark for detaljer
220-240 V
50-60 Hz
0.9
10 % ved 50 000 timer for Tambient 25 °C
PSU (ikke-dimming)DIA (DALI-dimming)WIA (InterAct Wireless)
Alle trykte deler er laget av minst 65 % resirkulert eller massebalansert biosirkulær plast > Resirkulert eller massebalansert biosirkulær plast
Kjøleribbe laget av 85 % resirkulert aluminium som er brukt etter forbruk
LED
LED-tavle
Høyreflekterende aluminiumsreflektor / PMMA-kollimator